Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1918 - Slotted nuts with elastic lock
Bill of material
K1918.42
BESTKIPP
Order No.
K1918.42 mm
D1
Internal thread
M 42 x 1,5 mm
D2
diameter
62 mm
D3
diameter
55 mm
H
H min.
10.6 mm
B
B max.
15.2 mm
T
height
3.5 mm
O
width
6 mm
GEW
Approx. weight
0.0850 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245701445
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.